Umrichterverhalten in Abhängigkeit von den AS-Interface-Bits
Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten des MOVIMOT®-Umrichters in Abhängigkeit vom Status der AS-Interface-Bits:
Umrichter- | AS-Interface-Bit | Status-LED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Netz X1: L1-L3 | DO3 | DO2 | DO0 | DO1 | ||
Reset/Regler-freigabe | Drehzahl f2/Drehzahl f1 | Rechtslauf/Halt | Linkslauf/Halt | |||
Umrichter aus | 0 | 0 | x | x | x | Blinkt gelb |
Umrichter aus | 1 | 0 | x | x | x | Gelb |
Stopp, Netz fehlt | 0 | 1 | x | x | x | Blinkt gelb |
Stopp | 1 | 1 | x | 0 | 0 | Gelb |
Rechtslauf mit f1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Grün |
Linkslauf mit f1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Grün |
Rechtslauf mit f2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Grün |
Linkslauf mit f2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Grün |
Stopp | 1 | 1 | x | 1 | 1 | Gelb |
0 | = keine Spannung | 1 | = Spannung | x | = beliebig |