Inbetriebnahmelauf

WARNUNG

Stromschlag durch nicht vollständig entladene Kondensatoren.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Halten Sie nach der Netzabschaltung folgende Mindestausschaltzeit ein:
- 1 Minute
- Demontieren Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten.
- Stellen Sie die gewünschte AS-Interface-Adresse ein:
- mit einem Handprogrammiergerät
- oder mit einem Master (siehe Beschreibung des AS-Interface-Masters)
- Prüfen Sie den Anschluss des MOVIMOT®-Umrichters.
- Siehe Kapitel "Elektrische Installation".
- Stellen Sie die Art der 24-V-Versorgung am Schalter S5 ein
. - Stellen Sie die DIP-Schalter S1/1 – S1/4 wie folgt ein.
- Stellen Sie die 1. Drehzahl am Sollwert-Potenziometer f1 (aktiv, wenn das AS-Interface-Bit DO2 = "0" ist) ein. Werkseinstellung: ca. 50 Hz (1500 min-1)
- Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.
- Stellen Sie die 2. Drehzahl am Schalter f2 (aktiv, wenn das AS-Interface-Bit DO2 = "1" ist) ein.


[1] | Potenziometer-Stellung |

Schalter f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raststellung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sollwert f2 [Hz] | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
HINWEIS

Während des Betriebs kann die 1. Drehzahl mit dem von außen zugänglichen Sollwert-Potenziometer f1 stufenlos verändert werden.
Die Drehzahlen f1 und f2 können unabhängig voneinander eingestellt werden.
- Stellen Sie die Rampenzeit am Schalter t1 ein.
- Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min-1 (50 Hz).

Schalter t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raststellung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rampenzeit t1 [s] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- Setzen Sie den MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
- Schalten Sie folgende Spannungen ein:
- AS-Interface-Spannung
- DC-24-V-Hilfsspannung
(nur bei 24-V-Versorgung über das schwarze AUX-PWR-Kabel) - Netzspannung
Weiterführende Informationen







