Subfunção "Parada rápida" (só com controle via RS485)

  • Para controle via RS485, é introduzida a função "Parada rápida" (freio atuado na rampa de desaceleração). O bit 9 na palavra de comando é ocupado por esta função como um borne virtual, de acordo com o perfil MOVILINK®.

1) Recomendação para todos os bits não utilizados = "0"

  • Quando o bit 9 é colocado durante a rampa de desaceleração, o conversor MOVIMOT® fecha o freio (diretamente através da saída do freio ou através do sinal de saída do relé de sinal do MOVIMOT®) e bloqueia o estágio de saída.
  • Se a frequência do motor for menor do que a frequência de parada, o freio é aplicado independente do estado do bit 9.
  • Após ativar a parada rápida, a liberação só pode ser dada após a parada total do acionamento.

Diagrama de fluxo para o sistema de controle do freio com subfunção "parada rápida": (Controle via RS485):

[1]

Liberação bornes/palavra de comando

[2]

Rotação

[3]

Bit 9

[4]

Sinal de controle do freio: "1" = aberto, "0" = atuado