Sous-fonction "Arrêt rapide" (uniquement en cas de pilotage par RS485)

  • En cas de pilotage par RS485, la fonction "Arrêt rapide" (retombée du frein lors de la rampe de décélération) est activée. Le bit 9 du mot de commande est affecté à cette fonction en tant que borne virtuelle, conformément au profil MOVILINK®.

1) Recommandation pour tous les bits non affectés = "0"

  • Si le bit 9 est activé pendant la rampe de décélération, le variateur de vitesse MOVIMOT® entraîne la retombée du frein (directement via la sortie de frein ou via la sortie du relais de signalisation MOVIMOT®) et verrouille l'étage de puissance.
  • Si la fréquence du moteur est inférieure à la fréquence d'arrêt, le frein retombe, indépendamment de l'état du bit 9.
  • Après l'activation de l'arrêt rapide, la libération ne doit être réactivée qu'une fois que l'entraînement est à l'arrêt.

Synoptique de la commande de frein en cas de sous-fonction "Arrêt rapide" : (Pilotage par RS485)

[1]

Libération bornes/mot de commande

[2]

Vitesse

[3]

Bit 9

[4]

Signal de commande de frein : 1 = Activé, 0 = Désactivé