Exemple
L'illustration suivante est un exemple de calcul du caractère de contrôle d'intégrité dans le cas d'un télégramme acyclique de type PDU 85hex constitué de trois mots de données process. La fonction logique XOR des octets SD1 – PO3low donne un résultat BCC égal à 13hex. Ce caractère BCC, situé à la fin du télégramme, est envoyé en dernier. Après réception de chaque octet, le destinataire vérifie la parité. Les octets SD1 – PO3low reçus sont ensuite traités de la même façon qu'avant l'émission. Si la valeur BBC calculée et celle reçue sont égales et si la parité ne présente pas de défaut, le télégramme a été transmis correctement. Sinon, un défaut est apparu lors de la transmission. Il est alors nécessaire de retransmettre le télégramme.