Exemplo

O esquema abaixo exemplifica a formação do caractere de verificação de bloco de dados para uma mensagem do tipo acíclico PDU 85hex com 3 dados do processo. Através da operação lógica XOR dos caracteres SD1 – PO3low, resulta o valor 13hex do caractere de controle de bloco de dados BCC. Esse BCC é enviado como último caractere na mensagem. Após o recebimento, o receptor verifica a paridade de caracteres de cada um dos caracteres. Em seguida, o caractere de controle de bloco de dados é formado com os caracteres SD1 – PO3low recebidos, de acordo com o mesmo procedimento. Se o BCC calculado e recebido forem idênticos e se não houver nenhuma irregularidade na paridade dos caracteres, isso significa que a mensagem foi transmitida corretamente. Caso contrário, ocorreu uma irregularidade na transmissão. Talvez seja necessário reenviar a mensagem.