Ejemplo
La siguiente figura muestra a modo de ejemplo la formación de un carácter de comprobación de bloque para un mensaje acíclico del tipo PDU 85hex con 3 datos de proceso. Mediante la operación lógica XOR de los caracteres SD1 – PO3low se deduce el valor 13hex como carácter de comprobación de bloque BCC. Este BCC será transmitido como última señal en el mensaje. El receptor examina después de la recepción de las señales individualmente la paridad de todas las señales. A continuación se forma de las señales SD1 – PO3low recibidas según el mismo esquema el carácter de comprobación de bloque. El mensaje ha sido transmitido correctamente si los BCC calculados y recibidos son idénticos y no consta ningún fallo de paridad. Si no es así, esto significaría que existe un error de transmisión. Si fuera necesario habrá que repetir el mensaje.