Combinaisons avec modules d'identification moteur

Moteur

Module d'identification moteur

Type

Tension réseau

Fréquence réseau

Marquage

Couleur

Référence

V

Hz

DR2S..

230/400

50

DR2S/400/50

Rayé gris
clair/blanc

28249720

DR2S..

266/460

60

DRS/460/60 Ce module d'identification moteur peut également être combiné à un MOVIMOT® MM..D-233.

Rayé jaune/
blanc

28249739

DRS..

230/ 400

50

DRS/400/50

Blanc

18214371

DRE..

230/ 400

50

DRE/400/50

Orange

18214398

DRS..

266/ 460

60

DRS/460/60 Ce module d'identification moteur peut également être combiné à un MOVIMOT® MM..D-233.

Jaune

18214401

DRE..

266/ 460

60

DRE/460/60 Ce module d'identification moteur peut également être combiné à un MOVIMOT® MM..D-233.

Vert

18214428

DRS.. / DRE..

220/ 380

60

DRS/DRE/380/60 Ce module d'identification moteur peut également être combiné à un MOVIMOT® MM..D-233.

Rouge

18234933

DRS.. / DRE..

220 – 240 / 380 – 415

254 – 277 / 440 – 480

50

60

DRS/DRE/50/60

Violet

18214444

DRE...J

230/ 400

50

DRE...J/400/50

Orange

28203816

DRU...J

230/ 400

50

DRU...J/400/50

Gris

28203194

DRN..

220/ 380

60

DRN/380/60 Ce module d'identification moteur peut également être combiné à un MOVIMOT® MM..D-233.

Rayé rouge/blanc

28240227

DRN..

230/ 400

50

DRN/400/50

Bleu clair

28222040

DRN..

266/ 460

60

DRN/460/60 Ce module d'identification moteur peut également être combiné à un MOVIMOT® MM..D-233.

Rayé bleu/blanc

28241819

DRS.. / DRN..

220 – 230 / 380 – 400

266/ 460

50

60

DRS/DRN/50/60

Rayé vert/blanc

28241827

DRN..

220 – 230 / 380 – 400

266/ 460

50

60

DRN/50/60

Rayé
violet/blanc

28249747

DRU..

230/ 400

50

DRU/400/50

Rayé marron foncé/blanc

28291646

DRU..

266/ 460

60

DRU/460/60

Rayé marron clair/blanc

28312406