Module d'identification moteur pour MOVIMOT® (/MI)

Pour une mise en service simple et rapide, chaque entraînement MOVIMOT® est livré avec un module d'identification moteur (DIM). Ce module DIM est compris dans la livraison de tout moteur MOVIMOT® ou motoréducteur MOVIMOT® commandé.

En cas de commande d'un moteur ou moteur frein de la série DR.. sans MOVIMOT®, un module DIM peut être fourni pour le moteur en fonction de sa classe de rendement énergétique. Le module DIM est fixé dans la boîte à bornes classique du moteur DR.. ou du moteur frein DR...BE. Le module DIM est codifié /MI dans la désignation du moteur ou du moteur frein DR.. .