Identificação do motor para MOVIMOT® (/MI)

Para uma colocação em operação simples e rápida, cada acionamento MOVIMOT® contém um módulo de identificação do motor (módulo DIM). Esse módulo DIM está incluído no escopo de fornecimento ao solicitar um motor MOVIMOT® ou um motorredutor MOVIMOT®.

Quando um motor/motor com freio DR.. é solicitado sem o conversor MOVIMOT®, um módulo DIM pode ser fornecido para o motor de acordo com sua classe de eficiência energética. O módulo DIM é fixado na caixa de ligação padrão do motor DR.. ou do motor com freio DR...BE. O módulo DIM é identificado na denominação do tipo do motor/motor com freio DR.. com /MI.