Asignación del módulo DIM
Motor | Módulo DIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tensión de red | Frecuencia de red | Identificación | Color distintivo | Ref. de pieza |
V | Hz | ||||
DR2S.. | 230/400 | 50 | DR2S/400/50 | Rayado en gris claro | 28249720 |
DR2S.. | 266/460 | 60 | DR2S/460/60Este módulo DIM también puede combinarse con MOVIMOT® MM..D-233. | Rayado en amarillo y | 28249739 |
DRS.. | 230/400 | 50 | DRS/400/50 | Blanco | 18214371 |
DRE.. | 230/400 | 50 | DRE/400/50 | Naranja | 18214398 |
DRS.. | 266/460 | 60 | DRS/460/60Este módulo DIM también puede combinarse con MOVIMOT® MM..D-233. | Amarillo | 18214401 |
DRE.. | 266/460 | 60 | DRE/460/60Este módulo DIM también puede combinarse con MOVIMOT® MM..D-233. | Verde | 18214428 |
DRS../DRE.. | 220/380 | 60 | DRS/DRE/380/60Este módulo DIM también puede combinarse con MOVIMOT® MM..D-233. | Rojo | 18234933 |
DRS../DRE.. | 220 – 240/380 – 415 254 – 277/440 – 480 | 50 60 | DRS/DRE/50/60 | Violeta | 18214444 |
DRE...J.. | 230/400 | 50 | DRE...J/400/50 | Naranja | 28203816 |
DRU...J.. | 230/400 | 50 | DRU...J/400/50 | Gris | 28203194 |
DRN.. | 220/380 | 60 | DRN/380/60Este módulo DIM también puede combinarse con MOVIMOT® MM..D-233. | Rayado en | 28240227 |
DRN.. | 230/400 | 50 | DRN/400/50 | Azul claro | 28222040 |
DRN.. | 266/460 | 60 | DRN/460/60Este módulo DIM también puede combinarse con MOVIMOT® MM..D-233. | Rayado en | 28241819 |
DRS../DRN.. | 220 – 230/380 – 400 266/460 | 50 60 | DRS/DRN/50/60 | Rayado en | 28241827 |
DRN.. | 220 – 230/380 – 400 266/460 | 50 60 | DRN/50/60 | Rayado en violeta y | 28249747 |
DRU.. | 230/400 | 50 | DRU/400/50 | Rayado en marrón | 28291646 |
DRU.. | 266/460 | 60 | DRU/460/60 | Rayado en marrón | 28312406 |