Reglamento de datos de la UE

El producto ofrece "Access by Design" para todos los datos generados por el mismo, por lo que cumple los requisitos del Reglamento de datos de la UE (Reglamento 2023/2854, "EU Data Act"):

Almacenamiento de datos

  • Los datos permanecen guardados en el producto hasta que se borren o se sobrescriban de forma activa.
  • Los datos Log y Scope se sobrescriben automáticamente en las memorias intermedias circulares previstas para ellos en cuanto éstas están llenas.
  • Los datos Scope sólo se almacenan en la memoria RAM interna de la unidad y se borran tras reiniciar ésta.

Acceso a datos

  • Todos los datos pueden leerse desde el producto mediante el software de ingeniería de libre acceso de SEW‑EURODRIVE, o a través de interfaces locales o conexiones de red. Los sistemas HMI correspondientes y los controles externos también pueden acceder a los datos del producto.

Borrado de datos

Transmisión de datos

  • El producto no transmite datos de forma autónoma a las unidades del entorno.

Calidad del servicio

  • La unidad dispone de diferentes niveles de calidad de servicio para la comunicación de datos:
    • Comunicación cíclica para el control de la unidad. Se transmiten pocos bytes en tiempo real y de forma cíclica.
    • Acceso acíclico a todos los datos en reposo almacenados en la unidad.
  • El tiempo de respuesta depende de la interfaz de comunicación empleada.
  • La duración del ciclo viene determinada por la unidad de control o de solicitud y suele oscilar entre 1 ms y 100 ms.

Encontrará información sobre los datos generados por el producto, almacenados internamente y transmitidos a otras unidades del entorno, así como sobre su borrado, en Directrices de seguridad de TI para una eliminación segura.

Encontrará más información sobre EU Data Acts en la siguiente documentación:

  • Manual "Ciberseguridad para variadores de la generación B"