Descripción del funcionamiento

La función especial reduce la frecuencia PWM de 16 kHz a 8 kHz.

Con el interruptor DIP S1/7 = "ON", la unidad funciona con la frecuencia PWM de 8 kHz y conmuta al valor 4 kHz en función de la temperatura del disipador de calor.

S1/7 sin función especial 6

S1/7 con función especial 6

ON

Frecuencia PWM variable

Frecuencia PWM variable

16, 8, 4 kHz

8, 4 kHz

OFF

Frecuencia PWM 4 kHz

Frecuencia PWM 4 kHz