Description
Cette fonction spéciale ramène la fréquence PWM de 16 kHz à 8 kHz.
En réglant l'interrupteur DIP S1/7 sur "ON", le variateur fonctionne avec une fréquence PWM de 8kHz et se cale sur une fréquence PWM de 4 kHz selon la température du radiateur.
S1/7 sans fonction spéciale 6 | S1/7 avec fonction spéciale 6 | |
|---|---|---|
ON | Fréquence PWM variable | Fréquence PWM variable |
16, 8, 4 kHz | 8, 4 kHz | |
OFF | Fréquence PWM 4 kHz | Fréquence PWM 4 kHz |