Descrição da função
A função adicional reduz a frequência PWM de 16 kHz para 8 kHz.
Com a chave DIP S1/7 = "ON", a unidade funciona com uma frequência PWM de 8 kHz e, dependendo da temperatura do dissipador, comuta para 4 kHz.
S1/7 sem função adicional 6 | S1/7 com função adicional 6 | |
|---|---|---|
ON | Frequência PWM variável | Frequência PWM variável |
16, 8, 4 kHz | 8, 4 kHz | |
OFF | Frequência PWM 4 kHz | Frequência PWM 4 kHz |