280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
IEC o UL |
Tipo | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | Jmot | JFmot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10-4 kgm2 | 10-4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRE80S4 /../MM03 | 0.37 | 2.52 | 1.5 | 1400 | 1.3 | 0.99 | 14.9 | 16.4 | 5 | 12.7 | 15.7 |
DRE80M4 /../MM05 | 0.55 | 3.75 | 1.5 | 1400 | 1.6 | 0.99 | 21.5 | 23 | 10 | 15.5 | 18.5 |
DRE80M4 /../MM07 | 0.75 | 5.1 | 1.5 | 1400 | 1.9 | 0.99 | 21.5 | 23 | 10 | 15.5 | 18.5 |
DRE90M4 /../MM11 | 1.1 | 7.5 | 1.5 | 1400 | 2.4 | 0.99 | 35.5 | 40 | 20 | 19.6 | 24.2 |
DRE90L4 /../MM15 | 1.5 | 10.2 | 1.5 | 1400 | 3.5 | 0.99 | 43.5 | 48.5 | 20 | 22.6 | 27.2 |
DRE100M4 /../MM22 | 2.2 | 15 | 1.5 | 1400 | 5.0 | 0.99 | 56 | 62 | 28 | 28.3 | 34.2 |
DRE100LC4 /../MM30 | 3.0 | 20.5 | 1.5 | 1400 | 6.7 | 0.99 | 90 | 96 | 40 | 33.5 | 39.4 |
DRE132S4 /../MM40 | 4.0 | 27.3 | 1.5 | 1400 | 7.3 | 0.99 | 190 | 195 | 55 | 49.2 | 56.4 |