280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC或UL

型号

P额定

M额定

M起动/M额定

n额定

IN

cosφ

J电机

J制动电机

M制动

m电机

m制动电机

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10–4 kgm2

10–4 kgm2

Nm

kg

kg

DRE80S4 /../MM03

0.37

2.52

1.5

1400

1.3

0.99

14.9

16.4

5

12.7

15.7

DRE80M4 /../MM05

0.55

3.75

1.5

1400

1.6

0.99

21.5

23

10

15.5

18.5

DRE80M4 /../MM07

0.75

5.1

1.5

1400

1.9

0.99

21.5

23

10

15.5

18.5

DRE90M4 /../MM11

1.1

7.5

1.5

1400

2.4

0.99

35.5

40

20

19.6

24.2

DRE90L4 /../MM15

1.5

10.2

1.5

1400

3.5

0.99

43.5

48.5

20

22.6

27.2

DRE100M4 /../MM22

2.2

15

1.5

1400

5.0

0.99

56

62

28

28.3

34.2

DRE100LC4 /../MM30

3.0

20.5

1.5

1400

6.7

0.99

90

96

40

33.5

39.4

DRE132S4 /../MM40

4.0

27.3

1.5

1400

7.3

0.99

190

195

55

49.2

56.4