带DRE..电机的MOVIMOT®驱动装置

更多的信息
  • 280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
  • 290 – 2900 min-1 m 3 x 380 – 500 V (400 V)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 04/2026

© Copyright: 2026

MOVIMOT® MM..D

语言

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 设备的项目设计
  • MOVIMOT®
  • 可提供的MOVIMOT®电机组合
  • 带DRE..电机的MOVIMOT®驱动装置