Accionamientos MOVIMOT® con motores DRE..

Información adicional
  • 280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
  • 290 – 2900 min-1 m 3 x 380 – 500 V (400 V)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 04/2026

© Copyright: 2026

MOVIMOT® MM..D

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Planificación de proyecto de la unidad
  • MOVIMOT®
  • Combinaciones de motor MOVIMOT® suministrables
  • Accionamientos MOVIMOT® con motores DRE..