Teilfunktion "Schnellstopp" (nur bei Steuerung über RS485)
- Bei Steuerung über RS485 wird die Funktion "Bremse schließen bei Abwärtsrampe" eingeführt. Bit 9 wird im Steuerwort als virtuelle Klemme gemäß MOVILINK®-Profil mit dieser Funktionalität belegt.
1) Empfehlung für alle nicht belegten Bits = "0" |
- Wenn das Bit 9 während der Abwärtsrampe gesetzt wird, schließt der MOVIMOT®-Umrichter die Bremse (direkt über den Bremsenausgang oder über den MOVIMOT®-Melderelais-Ausgang) und sperrt die Endstufe.
- Wenn die Motorfrequenz kleiner als die Stoppfrequenz ist, wird die Bremse unabhängig vom Zustand des Bits 9 bei der Abwärtsrampe geschlossen.
- Nach dem Aktivieren des Schnellstopps darf die Freigabe erst wieder erteilt werden, nachdem der Antrieb zum Stillstand gekommen ist.
Ablaufdiagramm Bremsenansteuerung bei Teilfunktion "Schnellstopp" (Steuerung über RS485):

[1] | Freigabe Klemmen/Steuerwort |
[2] | Drehzahl |
[3] | Bit 9 |
[4] | Bremsenansteuersignal: "1" = auf, "0" = zu |