Subfunção "Parada rápida" (só com controle via RS485)
- No controle via RS485, é introduzida a função "Freio atuado na rampa de desaceleração". O bit 9 na palavra de comando é ocupado por esta funcionalidade como borne virtual de acordo com o perfil MOVILINK®.
1) Recomendação para todos os bits não utilizados = "0" |
- Quando o bit 9 é colocado durante a rampa de desaceleração, o conversor MOVIMOT® fecha o freio (diretamente através da saída do freio ou através do sinal de saída do relé de sinal do MOVIMOT®) e bloqueia o estágio de saída.
- Se a frequência do motor for menor do que a frequência de parada, o freio é aplicado durante a rampa de desaceleração independentemente do bit 9.
- Após ativar a parada rápida, a liberação só pode ser dada após a parada total do acionamento.
Diagrama de fluxo do sistema de controle do freio com subfunção "parada rápida" (controle via RS485):

[1] | Liberação bornes/palavra de comando |
[2] | Rotação |
[3] | Bit 9 |
[4] | Sinal de controle do freio: "1" = aberto, "0" = atuado |