出厂状态下数字量输入端和数字量输出端的配置

出厂状态下,基本单元的输入端和输出端拥有以下功能。如果需要其他功能,则必须进行设置。将MOVIKIT® Drive加载到设备上后,请根据MOVIKIT®文档设置输入端和输出端。

数字量输入端

出厂设置

固件 < 1300

固件 ≥ 1300

DI00

FCB05 – 正旋转方向固定设定值

输出级使能

DI01

FCB05 – 负旋转方向固定设定值

无功能

DI02

速度固定设定值位0

无功能

DI03

速度固定设定值位1

无功能

DI04

无功能

无功能

DI05

无功能

无功能

DI06

无功能

无功能

DI07

无功能

无功能

数字量输出端

出厂设置

DB00

制动输出

DO00

准备就绪

DO01

输出级已使能

DO02

故障

DO03

STO活动

DOR

无功能