Configuração das entradas e saídas digitais no estado de fornecimento

As entradas e saídas da unidade básica têm as seguintes funções no estado de fornecimento. Se outra função for necessária, ela deverá ser configurada. Quando o MOVIKIT® Drive for carregado na unidade, configurar as entradas e saídas de acordo com a documentação do MOVIKIT®.

entradas digitais

Ajustes de fábrica

Firmware < 1300

Firmware ≥ 1300

DI00

FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo

Ativação do estágio de saída

DI01

FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação negativo

Sem função

DI02

Frequência fixa da velocidade Bit 0

Sem função

DI03

Frequência fixa da velocidade Bit 1

Sem função

DI04

Sem função

Sem função

DI05

Sem função

Sem função

DI06

Sem função

Sem função

DI07

Sem função

Sem função

saídas digitais

Ajustes de fábrica

DB00

Saída do freio

DO00

Pronto para operar

DO01

Estágio de saída liberado

DO02

Irregularidade

DO03

STO ativo

DOR

Sem função