Configuración de las entradas y salidas binarias en el estado de entrega

Las entradas y salidas de la unidad básica tienen las siguientes funciones en el estado de entrega. Si se requiere otra función, esta debe ajustarse. Cuando MOVIKIT® Drive se cargue en la unidad, ajuste las entradas y salidas según la documentación de MOVIKIT®.

Entradas binarias

Ajustes de fábrica

Firmware < 1300

Firmware ≥ 1300

DI00

FCB05 – Consignas fijas para sentido de giro positivo

Habilitación de etapa de salida

DI01

FCB05 – Consignas fijas para sentido de giro negativo

Sin función

DI02

Consigna fija de velocidad bit 0

Sin función

DI03

Consigna fija de velocidad bit 1

Sin función

DI04

Sin función

Sin función

DI05

Sin función

Sin función

DI06

Sin función

Sin función

DI07

Sin función

Sin función

Salidas binarias

Ajustes de fábrica

DB00

Salida del freno

DO00

Preparado

DO01

Etapa de salida habilitada

DO02

Fallo

DO03

STO activo

DOR (salida binaria de freno)

Sin función