X20: entradas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | MDX9.A-....-5.3-4-S00: 6 |
Versão | Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 1 ms |
Tempo de resposta | 100 μs mais duração do ciclo |
Consumo de corrente | 6 mA a 30 V |
Corrente máxima de saída de 24 V | 50 mA |
MDX9.A-....-5.3-4-S00: 1 – 6 MDX9.A-....-5.3-4-T..: 1 – 8 | DI00: com programação fixa com "Liberação dos estágios de saída" DI01 – DI05/07: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros Todas as entradas são adequadas para funcionalidade Touchprobe, latência < 100 μs, máximo de 2 entradas de Touchprobe simultaneamente. DI04, DI05: conexão do contador HTL DI04: entrada de contador ou entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |