X20:数字量输入端
技术规范 | |
|---|---|
数量 | MDX9.A-....-5.3-4-S00:6 |
规格 | 类型1和3,符合IEC 61131-2 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 100 μs加循环周期 |
耗电 | 30 V时,6 mA |
最大24 V输出电流 | 50 mA |
MDX9.A-....-5.3-4-S00: 1 – 6 MDX9.A-....-5.3-4-T..: 1 – 8 | DI00:固定分配为“输出级使能” DI01 – DI05/07:可选项,参见参数菜单 所有输入端均适用于Touch-Probe功能,等待时间 < 100 μs,同时最多2个Touchprobe输入端。 DI04、DI05:HTL计数器接口 DI04:计数器输入端或导频输入端,最大120 kHz |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |