X20: Entradas binarias

Especificación

Cantidad

MDX9.A-....-5.3-4-S00: 6
MDX9.A-....-5.3-4-T..: 8

Versión

Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

1 ms

Tiempo de respuesta

100 μs más la duración del ciclo

Consumo de corriente

6 mA con 30 V

Corriente máxima de salida de 24 V
salida de tensión auxiliar X21:1

50 mA

MDX9.A-....-5.3-4-S00: 1 – 6

MDX9.A-....-5.3-4-T..: 1 – 8

DI00: asignación fija con "Habilitación de etapa de salida"

DI01 – DI05/07: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros

Todas las entradas son adecuadas para función Touchprobe, tiempo de latencia < 100 μs, máximo máx. 2 entradas Touchprobe a la vez.

DI04, DI05: Conexión de contador HTL

DI04: entrada de contador o entrada de frecuencia primaria, máximo 120 kHz

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable

30 m