X21: saídas digitais
Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas digitais, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (diodo de roda livre).
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 4 |
Versão | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 1 ms |
Tempo de resposta | 175 ms mais duração do ciclo |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Proteção contra curto-circuito | sim |
X21:2 – X21:5 | DO00 – DO03: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros |
Contatos de conexão | |
Comprimento máx. do cabo | 30 m |