Reglamento de Máquinas de la UE
El Reglamento de Máquinas de la UE (Reglamento 2023/1230, "MVO") establece requisitos especiales para los componentes de seguridad y las máquinas con el fin de protegerlas frente a la manipulación indebida.
La unidad descrita integra componentes de seguridad que se pueden utilizar para reducir los riesgos en las máquinas.
Cuando se utilizan determinadas opciones de seguridad configurables o reequipables, las funciones de seguridad se implementan, entre otros medios, mediante software. En este caso, los requisitos de protección contra la corrupción en la máquina deben tenerse en cuenta tanto para las funciones no relacionadas con la seguridad de la unidad como para estas funciones de seguridad.
Si no utiliza ninguna de las opciones de seguridad mencionadas, los componentes de seguridad están implementados exclusivamente de forma electrónica y su funcionalidad no se puede corromper mediante software.
Tenga en cuenta lo siguiente:
- Realice una valoración y una minimización de riesgos de la máquina según ISO 12100.
- Implemente las medidas técnicas y organizativas adecuadas para impedir cualquier acceso no autorizado a funciones relacionadas con la seguridad y a aquéllas que no lo estén, siempre que su manipulación pueda suponer un riesgo según la valoración de riesgos (véase Posibles riesgos).
Es obligatorio que observe la siguiente documentación:
- Manual "Ciberseguridad para variadores del sistema modular de automatización MOVI-C® – Válido para versiones de firmware anteriores a V20.00"
Tenga en cuenta que en el futuro se publicarán nuevas versiones de la documentación mencionada específicas para firmware. La asignación en cada caso se puede ver en el título del documento.