欧盟机械指令
欧盟机械指令(第2023/1230号条例,“MVO”)对安全部件和机械提出了专门的防篡改要求。
所述设备集成了可用于降低机械中危险的安全组件。
在使用某些可配置或可后续加装的安全选件时,安全功能将通过软件等方式实现。在这种情况下,必须同时遵守针对设备非安全功能以及安全功能的防篡改保护要求。
如果您未使用所述任何安全选件,则安全部件完全通过电子方式实现,其功能不会因软件而受影响。
请注意如下说明:
- 请根据ISO 12100标准对机器进行风险评估和风险最小化。
- 请实施适当的技术和组织性措施,以防止任何未经授权的访问,无论是针对安全相关功能还是非安全相关功能,只要根据风险评估,对其进行篡改可能会导致危险(参见潜在危险)。
为此,请务必遵守以下文档:
- 手册“MOVI-C®自动模块化变频器的网络安全 – 适用于V20.00之前的固件版本”。
请注意,未来还将发布上述文档中针对固件的更多版本。您可通过文档标题识别相应的分类。
更多的信息