Regulamento Europeu de Máquinas
O Regulamento Europeu de Máquinas (Regulamento 2023/1230, "MVO") estabelece requisitos específicos para componentes de segurança e máquinas visando à proteção contra comprometimentos.
A unidade descrita integra componentes de segurança que podem ser utilizados para a redução de riscos em máquinas.
No uso de determinados opcionais de segurança configuráveis ou equipáveis posteriormente, funções de segurança são realizadas, entre outros, por software. Neste caso, os requisitos para proteção contra comprometimento na máquina devem ser observados tanto para as funções não relacionadas à segurança da unidade quanto para essas funções de segurança.
Se nenhum dos opcionais de segurança mencionados for utilizado, então os componentes de segurança serão implementados exclusivamente de forma eletrônica e sua funcionalidade não poderá ser comprometida por software.
Observar o seguinte:
- Realizar uma avaliação e redução de riscos da máquina conforme a norma ISO 12100.
- Implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para impedir qualquer acesso não autorizado a funções relacionadas e não relacionadas à segurança, caso sua manipulação possa resultar em perigo conforme a avaliação de risco (consultar Possíveis perigos).
Para isso, observar obrigatoriamente a seguinte documentação:
- Manual "Cibersegurança para conversores do kit de automação MOVI-C® – Válido para versões de firmware anteriores à V20.00"
Observar que, futuramente, poderão ser publicadas outras versões da documentação mencionada, específicas para determinadas versões de firmware. A respectiva correspondência pode ser identificada pelo título do documento.