Protección eléctrica del control STO

Si no utiliza la opción de seguridad correspondiente, la función de seguridad STO se implementa exclusivamente de forma electrónica, sin el uso de software. En ese caso, las funciones de software de la unidad no tienen repercusión en la función de seguridad STO. Un posible atacante no tiene ninguna posibilidad de corromper las funciones de seguridad mediante la manipulación del software o de los datos que se transmiten a la unidad.

Tenga en cuenta lo siguiente:

  • Proteja la máquina y los componentes que controlan la función de seguridad STO contra posibles corrupciones.