Montaje de la chapa de apantallado para cables de señal y de potencia

Para el tamaño 1 – 4 se suministra de serie un juego de bornas de apantallado para el módulo de potencia. Por medio de las bornas de apantallado para el módulo de potencia es posible montar el apantallado de los cables del motor, del freno y de la resistencia de frenado. Las bornas de apantallado no vienen montadas en el aparato. Monte la borna de apantallado en el módulo de potencia junto con los tornillos de fijación de la unidad. Coloque la borna de apantallado como se indica a continuación:

  • Tamaño 1 – 2

  • Tamaño 3 – 4
  • Tamaño 5 – 8
  • Para estos tamaños no se suministran bornas de apantallado para el módulo de potencia. Utilice bornas de apantallado comunes para el montaje del apantallado de los cables del motor, del freno y de la resistencia de frenado. Coloque el apantallado lo más cerca posible del variador.