Montar variadores del tamaño 1 – 8

Proceda como se indica a continuación:

Los tornillos de fijación [1] y [2] están enroscados en los agujeros roscados preparados de la placa de montaje, pero no están apretados.

  1. Coloque el variador con los agujeros alargados de la placa base de la unidad desde arriba sobre los tornillos de fijación [1].
  2. Presione el variador hacia atrás de modo que los tornillos de fijación [2] entren en los agujeros superiores del panel posterior de la unidad.
  3. Baje el variador.
  4. Apriete los tornillos [1] y [2].

El desmontaje del variador se realiza siguiendo el orden inverso al del montaje del variador.