Instalación mecánica
Información adicional
- Indicaciones para la instalación
- Requisitos previos para el montaje
- Espacio mínimo libre y posición de montaje
- Preparar la pared posterior del armario de conexiones
- Montar variadores del tamaño 1 – 8
- Montaje de la chapa de apantallado para cables de señal y de potencia
- Montaje de la chapa de apantallado para cables de señal y potencia
- Retirar y colocar la caperuza
- Desmontar y montar las tapas de protección contra el contacto
- Montar una tarjeta
- Montar las resistencias de frenado
- Montar la reactancia de red
- Montar el filtro de red
- Montaje del filtro de salida
- Montaje del anillo de ferrita
- Montaje del teclado
- Montaje de la consola de programación en el marco de montaje de puerta COG11A