Ranuras para tarjetas
Los variadores pueden alojar un máximo de 3 tarjetas. A continuación se representan la asignación de las ubicaciones y las posibles combinaciones de las tarjetas.
Designación de modelo | Descripción | Ranura |
|---|---|---|
CFE21A, CFN21A, CFP21A, CFL21A | Tarjetas de bus de campo | [2] |
CES11A | Tarjeta multiencoder | [3] |
CES12A | Tarjeta multiencoder con simulación de encoder incremental | [3] |
CS..A | Opción de seguridad | [3] |
CID21A, CIO21ALas tarjetas de entrada/salida no son compatibles con unidades que utilizan el perfil de unidad CiA402. | Tarjetas de entrada/salida | [4] |
|
[1] | Campo de conexión de la unidad básica |
[2] | Ranura tarjeta de bus de campo |
[3] | Ranura para opción de seguridad/tarjeta multiencoder |
[4] | Ranura tarjetas de entrada/salida |