Designación de modelo

Ejemplo: MDX90A-0125-5E3-T00

MD

Familia de productos

MOVIDRIVE®

X

Tipo de unidad

X = Variador de un eje

90

Serie

90 = Sin fuente de alimentación conmutable 24 V CC

91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC

A

Versión

A = Estado de versión de la serie de unidades

0125

Clase de potencia

0125 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0125 = 12.5 A

5

Tensión de alimentación

1 = Tensión especial, véanse los datos técnicos específicos de la unidad

2 = 200 – 240 V CA

5 = 380 – 500 V CA

E

Variante del módulo de potencia CEM

0 = Supresión de interferencias integrada

E = Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

3

Tipo de conexión

3 = Tipo de conexión trifásica

T

Variante de unidad

0 = No es relevante

T = MOVIDRIVE® technology: Control a través del bus de campo

L = Variador con perfil de unidad CiA402

0

Nivel de tecnología

0 = Versión estándar

0

Nivel de aplicación

0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = Solución específica para el cliente

 

Opciones

/L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas

/P = Parámetros de fábrica

La siguiente lista es a modo de ejemplo:

/CES11A = Tarjeta multiencoder

/CES12A = Tarjeta multiencoder con simulación de encoder incremental

/CID21A, /CIO21A = Tarjetas de entrada/salida

/CFE21A = EtherNet/IPTM y Modbus TCP

/CFN21A = PROFINET

/CFP21A = PROFIBUS

/CFL21A = POWERLINK

/CS..A = Opción de seguridad MOVISAFE® CS..A