Typenbezeichnung
Beispiel: MDX90A-0125-5E3-T00 | |
|---|---|
MD | Produktfamilie MOVIDRIVE® |
X | Gerätetyp X = Einachsumrichter |
90 | Baureihe 90 = ohne DC-24-V-Schaltnetzteil 91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil |
A | Version A = Versionsstand der Gerätereihe |
0125 | Leistungsklasse 0125 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0125 = 12.5 A |
5 | Anschluss-Spannung 1 = Sonderspannung, siehe gerätespezifische technische Daten 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 380 – 500 V |
E | Leistungsteil-Variante EMV 0 = Grundentstörung integriert E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasige Anschlussart |
T | Gerätevariante 0 = nicht relevant T = MOVIDRIVE® technology: Ansteuerung über Feldbus L = Umrichter mit Geräteprofil CiA402 |
0 | Technologielevel 0 = Standardausführung |
0 | Applikationslevel 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = kundenspezifische Lösung |
| Optionen /L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten /P = Parameter ab Werk Die folgende Auflistung ist beispielhaft: /CES11A = Multigeberkarte /CES12A = Multigeberkarte mit Inkrementalgeber-Nachbildung /CID21A, /CIO21A = Ein-/Ausgabekarten /CFE21A = EtherNet/IPTM und Modbus TCP /CFN21A = PROFINET /CFP21A = PROFIBUS /CFL21A = POWERLINK /CS..A = Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A |