型号描述
示例: MDX90A-0125-5E3-T00 | |
|---|---|
MD | 产品系列 MOVIDRIVE® |
X | 设备类型 X = 单轴变频器 |
90 | 系列 90 = 无DC 24 V开关电源 91 = 带DC 24 V开关电源 |
A | 版本 A = 设备系列的版本状态 |
0125 | 功率等级 0125 = 额定输出电流,如0125 = 12.5 A |
5 | 供电电压 1 = 特殊电压,参见设备专用技术数据 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 380 – 500 V |
E | EMC功率部件类型 0 = 集成安装了基础去干扰装置 E = EMC滤波器极限值类别C2,符合EN 61800-3标准 |
3 | 连接方式 3 = 3相连接方式 |
T | 设备类型 0 = 无关 T = MOVIDRIVE® technology:通过现场总线进行控制 L = 带设备配置文件CiA402的变频器 |
0 | 技术等级 0 = 标准规格 |
0 | 应用等级 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = 客户专属解决方案 |
| 选件 /L = 涂层式印刷电路板结构 /P = 出厂参数 以下表为例: /CES11A = 多信路编码器卡 /CES12A = 带增量式编码器模拟的多编码器卡 /CID21A,/CIO21A = 输入/输出卡 /CFE21A = EtherNet/IPTM和Modbus TCP /CFN21A = PROFINET /CFP21A = PROFIBUS /CFL21A = POWERLINK /CS..A = 安全选件MOVISAFE® CS..A |