Slots do cartão
Os conversores podem receber até 3 placas. A seguir, é exibida a atribuição dos slots das placas e as possibilidades de combinação das placas.
Denominação do tipo | Descrição | Slot |
|---|---|---|
CFE21A, CFN21A, CFP21A, CFL21A | Placas de fieldbus | [2] |
CES11A | Placa de múltiplo encoder | [3] |
CES12A | Placa de múltiplo encoder com simulação de encoder incremental | [3] |
CS..A | Opcional de segurança | [3] |
CID21A, CIO21AAs placas de entrada/saída não são compatíveis com unidades que utilizam o perfil de unidade CiA402. | Placas de entrada/saída | [4] |
|
[1] | Campo de conexão da unidade básica |
[2] | Slot da interface fieldbus |
[3] | Slot dos opcionais de segurança/placa de múltiplo encoder |
[4] | Slot das placas de entrada/saída |