Montar os conversores dos tamanhos 1 – 8

Proceda da seguinte forma:

Os parafusos de fixação [1] e [2] estão aparafusados nos furos roscados preparados na placa de fixação do painel elétrico, mas não apertados fixamente.

  1. Colocar o conversor com os orifícios oblongos da plataforma de montagem da unidade a partir de cima nos parafusos de fixação [1].
  2. Pressionar o conversor para trás de forma que os parafusos de fixação [2] encaixem nos orifícios superiores na parede traseira da unidade.
  3. Abaixar o conversor.
  4. Apertar bem os parafusos de fixação [1] e [2].

O conversor é desmontado na ordem inversa da montagem do conversor.