安装用于信号线及动力电缆的屏蔽板

规格为1 ~ 4的变频器标配一套用于功率部件的屏蔽接线柱。借助功率部件屏蔽接线柱,可安装电机电源线、制动器电缆和制动电阻线的屏蔽装置。该套屏蔽接线端尚未安装在设备上。请用紧固螺栓将屏蔽接线柱安装到功率部件上。请按以下说明安装屏蔽接线柱:

  • 规格1 ~ 2

  • 规格3 ~ 4
  • 规格5 ~ 8
  • 这些规格的变频器未配备用于功率部件的屏蔽接线柱。安装电机电源线、制动器电缆和制动电阻线的屏蔽装置时,可使用市售的屏蔽接线柱。尽可能靠近变频器安装屏蔽。