Accesorios
Accesorios | Capítulo |
|---|---|
Resistencias de frenado BW../BW..-T | |
Filtro de red NF.. | |
Reactancia de red ND.. | |
Filtro de salida HF.. | |
Anillo de ferrita HD.. | |
Reactancia de circuito intermedio ZD.. | |
Consola de programación CBG11A | |
Consola de programación CBG21A | |
Unidad de manejo local CBG22A | |
Marco de montaje de puerta COG11A | |
Cables prefabricados | |
Cable de bus del módulo | |
Cable de bus de sistema | |
Encoders de motor que se pueden utilizar | |
Módulo de memoria CMM11A | |
Conector | |
Accesorios de serie |