Encoders de motor de SEW‑EURODRIVE que se pueden utilizar

La siguiente vista general muestra los encoders de motor que se pueden utilizar. Encontrará los cables de encoder correspondientes en el capítulo Cables prefabricados.

Denominación del encoder

Interfaz/Tipo de señal

Interfaz en el variador

X15

X16

X17

A..H, E..H

HIPERFACE®

–

A..W

RS485

–

A..Y

SSI-Kombi

–

–

A..Z, E..Z

MOVILINK® DDI

–

–

E..C

HTL

–

E..R

HTL/TTL

–

E..S

sen/cos

–

E..TSólo vía DWI11A.

TTL

–

R..M

Resólver

–

–

La resolución del encoder incremental influye en la calidad del control de la regulación de posicionamiento y de velocidad:

  • Con encoders HTL de baja resolución (p. ej., EI7.) se puede realizar un posicionamiento no dinámico sencillo. Asimismo, es posible comprobar de forma sencilla y económica si el motor gira. Para la regulación de velocidad, estos codificadores son insuficientes, ya que es de prever un aumento del ruido de velocidad, especialmente a bajas velocidades.