Encoders do motor aplicáveis da SEW-EURODRIVE

A visão geral a seguir mostra os encoders do motor aplicáveis. Os cabos de encoder associados podem ser encontrados no capítulo Cabos pré-fabricados.

Denominação do encoder

Interface/tipo de sinal

Interface no conversor

X15

X16

X17

A..H, E..H

HIPERFACE®

–

A..W

RS485

–

A..Y

Combi SSI

–

–

A..Z, E..Z

MOVILINK® DDI

–

–

E..C

HTL

–

E..R

HTL/TTL

–

E..S

seno/cosseno

–

E..TSomente via DWI11A.

TTL

–

R..M

Resolver

–

–

A resolução do encoder dos encoders incrementais influencia a qualidade do controle de rotação e posicionamento:

  • O posicionamento simples e não dinâmico pode ser implementado com encoders HTL de baixa resolução (por exemplo, EI7.). Além disso, podem ser usados de modo simples e econômico para monitorar se o motor está em funcionamento. Estes encoders não são suficientes para o controle de rotação, uma vez que é esperado um aumento do ruído de rotação, especialmente em baixas rotações.