Einsetzbare Motorgeber von SEW-EURODRIVE

Die folgende Übersicht zeigt die einsetzbaren Motorgeber. Die zugehörigen Geberkabel finden Sie im Kapitel Konfektionierte Kabel.

Geberbezeichnung

Schnittstelle/Signaltyp

Schnittstelle am Umrichter

X15

X16

X17

A..H, E..H

HIPERFACE®

–

A..W

RS485

–

A..Y

SSI-Kombi

–

–

A..Z, E..Z

MOVILINK® DDI

–

–

E..C

HTL

–

E..R

HTL/TTL

–

E..S

sin/cos

–

E..TNur über DWI11A.

TTL

–

R..M

Resolver

–

–

Die Geberauflösung inkrementeller Geber hat Einfluss auf die Regelqualität der Drehzahl- und Positionsregelung:

  • Mit HTL-Gebern geringer Auflösung (z. B. EI7.) kann eine einfache nicht dynamische Positionierungen realisiert werden. Außerdem kann einfach und preisgünstig überwacht werden, ob sich der Motor dreht. Für die Drehzahlregelung sind diese Geber unzureichend, da insbesondere bei kleinen Drehzahlen mit einem erhöhten Drehzahlrauschen zu rechnen ist.