Posición

El valor real de posición se forma directamente a partir de los incrementos de encoder. Esto resulta, en relación con un giro del encoder, en el siguiente error de cuantificación para el valor real de posición, que se aplica a todas las funciones de posición:

  • EI7C FS: 7.5 °
  • EK0H, AK0H, EK0Z, AK0Z: 4.3 °
  • EK1H, AK1H, AK8H, E.7S, EK8S, EK8Z, EK9Z: 0.53 °
  • A.7W, AK8W, A.7Y, AK8Y, EK8W, AK8Z: 0.27 °