Posição
O valor atual da posição está constituído diretamente dos incrementos do encoder. Isso resulta, no tocante a uma revolução do encoder, na seguinte irregularidade de quantização do valor atual da posição que está incluído em todas as funções de posição:
- EI7C FS: 7.5 °
- EK0H, AK0H, EK0Z, AK0Z: 4.3 °
- EK1H, AK1H, AK8H, E.7S, EK8S, EK8Z, EK9Z: 0.53 °
- A.7W, AK8W, A.7Y, AK8Y, EK8W, AK8Z: 0.27 °