Normativas de seguridad técnica
Información adicional
- Introducción
- Aparatos permitidos
- Requisitos para la instalación
- Requisitos a la instalación conforme a CEM
- Requisitos para la puesta en marcha
- Requisitos para el funcionamiento de la función parcial de seguridad STO
- Requisitos para el control de seguridad externo
- Requisitos para sensores y actuadores externos
- Requisitos para la parada en caso de emergencia según EN 60204-1 (parada de emergencia)
- Requisitos para los encoders
- Requisitos del cable de encoder
- Recepción