Montar la resistencia de montaje inferior BW120-001, BW100-002/M
Los variadores de los tamaños 1 y 2 pueden montarse junto con una resistencia de frenado en el armario de conexiones. La resistencia de frenado se encuentra situada en el panel posterior del variador y tiene, por tanto, el mismo patrón de agujeros de fijación.
Para el montaje, tenga en cuenta que los tornillos de fijación [1] y [2] deben ser 20 mm más largos en BW120-001 y 60 mm más largos en BW100-002/M que en el montaje sin resistencia de frenado.

- Coloque la resistencia de frenado, tal y como se muestra en la imagen, en la posición deseada en el armario de conexiones y enrosque los 4 tornillos de fijación [1] y [2] sin apretarlos.
- Coloque el variador con los agujeros alargados de la placa base de la unidad desde arriba sobre los tornillos de fijación [1].
- Presione el variador hacia atrás de modo que los tornillos de fijación [2] entren en los agujeros superiores del panel posterior de la unidad.
- Baje el variador.
- Coloque la chapa de apantallado, véase el capítulo Instalación mecánica.
- Apriete los tornillos de fijación [1] y [2].
La resistencia de montaje inferior puede montarse también al lado del variador, véase la siguiente imagen. Mantenga una distancia lateral de 10 mm. Tenga en cuenta que la distancia entre agujeros de la resistencia de frenado de montaje inferior es mayor que la del variador.